Référence fabricant: K0250.902
Marque: KIPP
Prix: 6.19 €
Délai de livraison: 4 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M2
Matériau du corps principal: Acier inoxydable
Diamètre extérieur: 14 Ø
Corde acier: -
Corps de finition de surface: électropoli mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0250.902
Référence pièce
|
---|
K0250.902 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | Corps de finition de surface (mm) | Taille (mm) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H1 (mm) | Poids | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | 4 jours | M2 | Acier inoxydable | 14 | - | électropoli | 9 | - | 8 | 14 | 4 | 6,7 | - | - | - |
Loading...
Désignation | Bouton Champignon | Type de filetage | taraudage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, filetage intérieur (K0250), le numéro d'article est le suivant: K0250.902.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0250.902.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Couleur principale(mm)
Poids
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du corps principal
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
Taille(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
H1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0250.0003 |
K0250.003 |
K0250.0104 |
K0250.0105 |
K0250.0206 |
K0250.0308 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | Corps de finition de surface (mm) | Taille (mm) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H1 (mm) | Poids | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 1 | 4 jours | M3 | Acier | 18 | - | passivé-bleu | 0 | - | 10 | 18 | 7,5 | 8,6 | - | - | - | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | M3 | Acier inoxydable | 18 | - | électropoli | 0 | - | 10 | 18 | 7,5 | 8,6 | - | - | - | ||
5.24 € | 1 | 4 jours | M4 | Acier | 21 | - | passivé-bleu | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 10 | - | - | - | ||
5.24 € | 1 | 4 jours | M5 | Acier | 21 | - | passivé-bleu | 1 | - | 12 | 21 | 12,5 | 10 | - | - | - | ||
5.83 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier | 25 | - | passivé-bleu | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | - | - | - | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 33 | - | passivé-bleu | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 | - | - | - |