Écrous borgnes en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1594) (K1594.082)

Écrous borgnes en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1594) K1594.082

Détails du produit:

Référence fabricant: K1594.082

Marque: KIPP

Prix: 11.74

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Filetage nominal (M): 8

Matériau du composant: 70 EPDM 253815

Couleur du composant: blanc

D1: 18 mm

D2: 16.9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1594.082

Référence pièce
K1594.082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Matériau du composant Couleur du composant D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T
(mm)

11.74 €

1 4 jours 870 EPDM 253815blanc1816.98.1160.61139.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Corps de finition de surface Poli
Approbation / Certification EHEDG

Vous vous trouvez sur la page de Écrous borgnes en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1594), le numéro d'article est le suivant: K1594.082.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1594.082.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1594.051
K1594.052
K1594.054
K1594.084
K1594.101
K1594.102
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Matériau du composant Couleur du composant D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T
(mm)

7.50 €

1 4 jours 570 EPDM 291Noir11.810.75.1110.5186

8.22 €

1 4 jours 570 EPDM 253815blanc11.810.75.1110.5186

11.26 €

1 4 jours 5Fluoroprène XP 45bleu11.810.75.1110.5186

15.79 €

1 4 jours 8Fluoroprène XP 45bleu1816.98.1160.61139.6

12.79 €

1 4 jours 1070 EPDM 291Noir2221.210.1200.751.51612

13.90 €

1 4 jours 1070 EPDM 253815blanc2221.210.1200.751.51612

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique