Vis à tête creuse, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier (K0869) (K0869.06X25)

Vis à tête creuse, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier (K0869) K0869.06X25

Détails du produit:

Référence fabricant: K0869.06X25

Marque: KIPP

Prix: 0.16

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D=filetage (M): 6

Longueur L: 25

Qualité: 8.8

Corps de finition de surface: -

DK: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0869.06X25

Référence pièce
K0869.06X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L Qualité Corps de finition de surface DK
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couleur principale K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

0.16 €

1 4 jours 6258.8-105Noir624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête creuse, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier (K0869), le numéro d'article est le suivant: K0869.06X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0869.06X25.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0869.04X18
K0869.04X20
K0869.04X25
K0869.06X30
K0869.06X35
K0869.06X40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L Qualité Corps de finition de surface DK
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couleur principale K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

0.16 €

1 4 jours 4188.8-73Noir420

0.16 €

1 4 jours 4208.8-73Noir420

0.16 €

1 4 jours 4258.8-73Noir420

0.16 €

1 4 jours 6308.8-105Noir624

0.16 €

1 4 jours 6358.8-105Noir624

0.16 €

1 4 jours 6408.8-105Noir624

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique