Référence fabricant: K0238.10023
Marque: KIPP
Prix: 18.37 €
Délai de livraison: 4 jours
Couleur principale: anodisé naturel
L=longueur installée: 100 mm
L1=longueur: 115 mm
Encoche de montage: 104 x 73
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0238.10023
Référence pièce
|
---|
K0238.10023 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | L=longueur installée (mm) | L1=longueur (mm) | Encoche de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.37 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 100 | 115 | 104 x 73 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Polyamide | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 90 | T(mm) | 19.5 | Capacité de charge(N) | 500 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage encastrées, forme B (K0238), le numéro d'article est le suivant: K0238.10023.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0238.10023.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur principale
L=longueur installée(mm)
L1=longueur(mm)
Encoche de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0238.10021 |
K0238.11821 |
K0238.11823 |
K0238.16721 |
K0238.16723 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur principale | L=longueur installée (mm) | L1=longueur (mm) | Encoche de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 100 | 115 | 104 x 73 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
19.39 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
25.33 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 167 | 182 | 171 x 73 | ||
23.10 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 167 | 182 | 171 x 73 |