Poignées à cinq lobes ergonomiques avec filetage extérieur (K0786)

Poignées à cinq lobes ergonomiques avec filetage extérieur (K0786)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0786.06308X20
K0786.06308X25
K0786.06308X30
K0786.06308X40
K0786.06310X30
K0786.06310X40
K0786.06310X50
K0786.6308X20
K0786.6308X25
K0786.6308X30
K0786.6308X40
K0786.6310X30
K0786.6310X40
K0786.6310X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du composant
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

8.54 €

1 4 jours M8Acier inoxydable20

8.54 €

1 4 jours M8Acier inoxydable25

8.54 €

1 4 jours M8Acier inoxydable30

8.75 €

1 4 jours M8Acier inoxydable40

8.75 €

1 4 jours M10Acier inoxydable30

9.22 €

1 4 jours M10Acier inoxydable40

9.22 €

1 4 jours M10Acier inoxydable50

7.41 €

1 4 jours M8Acier20

7.41 €

1 4 jours M8Acier25

7.41 €

1 4 jours M8Acier30

7.62 €

1 4 jours M8Acier40

7.62 €

1 4 jours M10Acier30

8.03 €

1 4 jours M10Acier40

8.03 €

1 4 jours M10Acier50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Plastique Diamètre extérieur(Ø) 63 Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) L D2(mm) 26 H=Hauteur(mm) 45
H1(Nm) 10

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique