Bouchon en aluminium pour trous et têtes de vis à douilles hexagonales (K1798) (K1798.02310)

Bouchon en aluminium pour trous et têtes de vis à douilles hexagonales (K1798) K1798.02310

Détails du produit:

Référence fabricant: K1798.02310

Marque: KIPP

Prix: 9.41

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D=diamètre: 23 mm

D1: 9.9 mm

H=Hauteur: 8.3 mm

H1: 1 mm

Convient aux alésages / douilles hexagonales: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1798.02310

Référence pièce
K1798.02310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Convient aux alésages / douilles hexagonales
(mm)

9.41 €

1 4 jours 239.98.3110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Couleur principale Noir
Matériau du composant Caoutchouc nitrile

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon en aluminium pour trous et têtes de vis à douilles hexagonales (K1798), le numéro d'article est le suivant: K1798.02310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1798.02310.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1798.02108
K1798.02914
K1798.03717
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Convient aux alésages / douilles hexagonales
(mm)

9.41 €

1 4 jours 217.96.518

12.09 €

1 4 jours 2913.991.214

14.09 €

1 4 jours 3716.910.61.517

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique