Référence fabricant: K0193.210006
Marque: KIPP
Prix: 3.29 €
Délai de livraison: 4 jours
Pas P: 100 mm
B1: 23 mm
B2: 19 mm
D: 7 mm
D1: 11 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0193.210006
Référence pièce
|
---|
K0193.210006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1 | 4 jours | 100 | 23 | 19 | 7 | 11 | 38 | 31 | 4 | 121 | 84 | M6x25 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 600 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Version | sans plaque de base |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de tirage, forme B, sans plaque de base (K0193), le numéro d'article est le suivant: K0193.210006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0193.210006.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0193.212006 |
K0193.214008 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 1 | 4 jours | 120 | 28 | 23 | 7 | 12 | 50 | 38 | 5 | 152 | 104 | M6x25 | ||
6.70 € | 1 | 4 jours | 140 | 31 | 25 | 9.5 | 16 | 54 | 39 | 5.5 | 177 | 122 | M8x30 |