Écrous hexagonaux en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (K1648) (K1648.1106)

Écrous hexagonaux en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (K1648) K1648.1106

Détails du produit:

Référence fabricant: K1648.1106

Marque: KIPP

Prix: 4.98

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Filetage nominal (M): 6

Corps de finition de surface: Poli

D1: 14 mm

D2=Diamètre: 15.74 mm

H: 2.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1648.1106

Référence pièce
K1648.1106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Corps de finition de surface D1
(mm)
D2=Diamètre
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.98 €

1 4 jours 6Poli1415.742.515.19.13107.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404

Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (K1648), le numéro d'article est le suivant: K1648.1106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1648.1106.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1648.1104
K1648.1105
K1648.1108
K1648.1110
K1648.1112
K1648.1116
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Corps de finition de surface D1
(mm)
D2=Diamètre
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.21 €

1 4 jours 4Poli1011.25211.15.9374.8

4.74 €

1 4 jours 5Poli1213.25213.17.4386

6.90 €

1 4 jours 8Poli1819.742.518.111.73139.6

8.20 €

1 4 jours 10Poli2223.742.522.11541612

15.41 €

1 4 jours 12Poli2628.25325.116.151814.4

23.84 €

1 4 jours 16Poli3537.25332.121.862419.2

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique