Référence fabricant: K0734.10062
Marque: KIPP
Prix: 14.06 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps principal: Acier inoxydable
Matériau principal: Acier inoxydable
Corde acier: 1.4305
Corps de finition de surface: brillant
Finition 2: Filetage RH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0734.10062
Référence pièce
|
---|
K0734.10062 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Finition 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage RH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 |
Loading...
Forme | CS | Type-forme | avec clip de retenue |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Joints à billes, DIN 71802, forme CS (K0734), le numéro d'article est le suivant: K0734.10062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0734.10062.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
Finition 2
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0734.08052 |
K0734.080521 |
K0734.10061 |
K0734.100621 |
K0734.13081 |
K0734.130811 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Finition 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.55 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage RH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
12.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage LH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage LH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 |