Manivelles en aluminium avec poignée de sécurité et douille carrée (K0997)

Manivelles en aluminium avec poignée de sécurité et douille carrée (K0997)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : carré femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0997.2110
K0997.21106
K0997.2212
K0997.22126
K0997.2314
K0997.23146
K0997.2417
K0997.24176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

31.26 €

1 4 jours noir1802416-89492213,4-10010---

34.59 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211802416M689492213,47,5100100,0900falsetrue

35.16 €

1 4 jours noir21002820-107,959,42616-12412---

38.48 €

1 4 jours gris foncé RAL 702121002820M6107,959,426167,5124120,1690falsetrue

38.77 €

1 4 jours noir31253026-140,583,52815,8-15314---

42.09 €

1 4 jours gris foncé RAL 702131253026M6140,583,52815,87,5153140,3300falsetrue

43.09 €

1 4 jours noir41603426-144,583,53219,6-19017---

46.43 €

1 4 jours gris foncé RAL 702141603426M6144,583,53219,67,5190170,3670falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique
Couleur principale noir Matériau du composant Thermoplastique Forme A
Type-forme avec poignée rabattable Poignée Poignée cylindrique Désignation Manivelle

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique