Roulette fixe, électriquement conductrice (K1760) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette fixe, électriquement conductrice (K1760)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1760.11100321

Référence pièce
K1760.11100321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Charge admissible
(kg)

32.22 €

1 4 jours 13610070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue B(mm) 32 Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier
Roulements de roue palier lisse

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe, électriquement conductrice (K1760), le numéro d'article est le suivant: K1760.11100321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1760.11100321.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1760.11080321
K1760.11125321
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Charge admissible
(kg)

27.06 €

1 4 jours 1118065

38.57 €

1 4 jours 16112580

Assistance technique