Roulettes élévatrices avec pied avec trou de boulon ou plaque de montage (K1786) (K1786.045181)

Roulettes élévatrices avec pied avec trou de boulon ou plaque de montage (K1786) K1786.045181

Détails du produit:

Référence fabricant: K1786.045181

Marque: KIPP

Prix: 65.91

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 72 mm

Diam. de roue D: 45 Ø

Largeur de roue B: 18 mm

D1: 7 mm

A: 32 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1786.045181

Référence pièce
K1786.045181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Charge admissible
(kg)

65.91 €

1 4 jours 72451873242555882554254.5-180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Aluminium Roulements de roue palier lisse

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes élévatrices avec pied avec trou de boulon ou plaque de montage (K1786), le numéro d'article est le suivant: K1786.045181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1786.045181.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1786.045180
K1786.050220
K1786.050221
K1786.063290
K1786.063291
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Charge admissible
(kg)

65.79 €

1 4 jours 724518M8x1232--5882--54.540180

86.09 €

1 4 jours 845022M12x1538--7294--6346250

86.09 €

1 4 jours 84502273858737294735863-250

117.79 €

1 4 jours 1046329M12x1546--85119--77.565500

117.84 €

1 4 jours 1046329946709085119907077.5-500

Assistance technique