Pinces pneumatiques horizontales (K1548) (K1548.01600)

Pinces pneumatiques horizontales (K1548) K1548.01600

Détails du produit:

Référence fabricant: K1548.01600

Marque: KIPP

Prix: 242.24

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Angle d’ouverture du bras de maintien: 90°

Consommation d’air par cycle: 0.28 dm³

Courses par minute à 6 bar: 50 mm

A: 19 mm

A1: 270 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1548.01600

Référence pièce
K1548.01600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d’ouverture du bras de maintien Consommation d’air par cycle
(dm³)
Courses par minute à 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
Force de serrage à 6 bar F3
(N)
Force de serrage à 6 bar F4
(N)
Force de retenue à 6 bar F1
(N)
Force de retenue à 6 bar F2
(N)

242.24 €

1 4 jours 90°0.285019270832598.934.517.57.185.2345.275.2M08x651200180016002400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Forme A
R G1/8 Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6

Vous vous trouvez sur la page de Pinces pneumatiques horizontales (K1548), le numéro d'article est le suivant: K1548.01600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1548.01600.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1548.01000
K1548.01200
K1548.03000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Angle d’ouverture du bras de maintien Consommation d’air par cycle
(dm³)
Courses par minute à 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
Force de serrage à 6 bar F3
(N)
Force de serrage à 6 bar F4
(N)
Force de retenue à 6 bar F1
(N)
Force de retenue à 6 bar F2
(N)

174.40 €

1 4 jours 70°0.066016212.5524405.51894.552243.531M5x35800120010001500

196.50 €

1 4 jours 85°0.086012.7218726.8486.225115.261.526143M6x501000150012001800

345.45 €

1 4 jours 85°0.325032311.510457613.253.5258.7117.5435.5124M12x1002400480030005400

Assistance technique