Boulons à anneau, similaires à DIN 580 (K1333)

Boulons à anneau, similaires à DIN 580 (K1333)
· Pour les opérations de levage et de portage

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1333.08
K1333.10
K1333.12
K1333.16
K1333.20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)

5.60 €

1 Jour même

Stock

820362063613

7.60 €

1 4 jours 1025452584517

11.45 €

1 4 jours 12305430105320.5

17.80 €

1 4 jours 16356335126227

25.91 €

1 4 jours 20407240147130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4401 Corps de finition de surface brillant

Assistance technique