Boulons à œil, DIN 444, forme B avec filetage long (K1418) (K1418.0860)

Boulons à œil, DIN 444, forme B avec filetage long (K1418) K1418.0860

Détails du produit:

Référence fabricant: K1418.0860

Marque: KIPP

Prix: 3.93

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): 8

Matériau: Acier

Niveau de résistance (acier): 8.8

Corde acier: -

Corps de finition de surface: noir oxydé


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1418.0860

Référence pièce
K1418.0860
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Niveau de résistance (acier) Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1 maximum
(mm)
R
(mm)
S
(mm)

3.93 €

1 4 jours 8Acier8.8-noir oxydé818601649

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B

Vous vous trouvez sur la page de Boulons à œil, DIN 444, forme B avec filetage long (K1418), le numéro d'article est le suivant: K1418.0860.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1418.0860.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1418.0680
K1418.08100
K1418.0850
K1418.0870
K1418.0880
K1418.10100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Niveau de résistance (acier) Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1 maximum
(mm)
R
(mm)
S
(mm)

4.09 €

1 4 jours 6Acier8.8-noir oxydé614801447

5.06 €

1 4 jours 8Acier8.8-noir oxydé8181001649

3.73 €

1 4 jours 8Acier8.8-noir oxydé818501649

4.29 €

1 4 jours 8Acier8.8-noir oxydé818701649

4.58 €

1 4 jours 8Acier8.8-noir oxydé818801649

5.65 €

1 4 jours 10Acier8.8-noir oxydé102010018412

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique