Jeux de connecteurs à broches, type B (K1038) (K1038.1045)

Jeux de connecteurs à broches, type B (K1038) K1038.1045

Détails du produit:

Référence fabricant: K1038.1045

Marque: KIPP

Prix: 4.36

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Largeur de fente: 10 mm

A: 42 mm

A1: 28 mm

A2: - mm

D: 17 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1038.1045

Référence pièce
K1038.1045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

4.36 €

1 4 jours 104228-174522.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Polyamide
Couleur du composant Noir Type B

Vous vous trouvez sur la page de Jeux de connecteurs à broches, type B (K1038), le numéro d'article est le suivant: K1038.1045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1038.1045.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1038.0828
K1038.1040
K1038.1060
K1038.1080
K1038.1090
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.58 €

1 4 jours 82818-11-18

4.36 €

1 4 jours 103723-174022.5

5.47 €

1 4 jours 105743-176022.5

5.64 €

1 4 jours 10776340178022.5

5.64 €

1 4 jours 10877345179022.5

Assistance technique