Référence fabricant: K0377.05
Marque: KIPP
Prix: 1.32 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau principal: Acier
Corde acier: -
Qualité: 10
Corps de finition de surface: tempéré
Couleur principale: Noir
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0377.05
Référence pièce
|
---|
K0377.05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Couleur principale | Matériau du composant | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | tempéré | Noir | - | 6 | 10 | 5.6 | M5 | 8 | 4 | 10 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrous pour fentes en T, DIN 508, renforcés (K0377), le numéro d'article est le suivant: K0377.05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0377.05.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Matériau du composant
Type
Matériau principal
Qualité
Corps de finition de surface
Couleur principale
Largeur de fente(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0377.06 |
K0377.061 |
K0377.08 |
K0377.081 |
K0377.082 |
K0377.10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Couleur principale | Matériau du composant | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | tempéré | Noir | - | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | 13 | ||
1.81 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | tempéré | Noir | - | 10 | 15 | 9.6 | M6 | 12 | 6 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | tempéré | Noir | - | 10 | 15 | 9.6 | M8 | 12 | 6 | 15 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | tempéré | Noir | - | 12 | 18 | 11.6 | M8 | 14 | 7 | 18 | ||
2.31 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | tempéré | Noir | - | 14 | 22 | 13.6 | M8 | 16 | 8 | 22 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | tempéré | Noir | - | 12 | 18 | 11.6 | M10 | 14 | 7 | 18 |