Référence fabricant: K1023.0806
Marque: KIPP
Prix: 0.51 €
Délai de livraison: 4 jours
Forme: B
Largeur de fente: 8 mm
B=Largeur: 13.7 mm
D=filetage: M6 mm
H=Hauteur: 7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1023.0806
Référence pièce
|
---|
K1023.0806 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.7 | M6 | 7 | 1.7 | 22 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | H2(mm) | 0.7 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous pour fentes à visser, type I (K1023), le numéro d'article est le suivant: K1023.0806.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1023.0806.
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme
Largeur de fente(mm)
B=Largeur(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1023.0604 |
K1023.0605 |
K1023.0606 |
K1023.0804 |
K1023.0805 |
K1023.0808 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 jours | A | 6 | 10.5 | M4 | 6.3 | 1 | 17 | ||
0.56 € | 1 | 4 jours | A | 6 | 10.5 | M5 | 6.3 | 1 | 17 | ||
0.56 € | 1 | 4 jours | A | 6 | 10.5 | M6 | 6.3 | 1 | 17 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.7 | M4 | 7 | 1.7 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.7 | M5 | 7 | 1.7 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.7 | M8 | 7 | 1.7 | 22 |