Référence fabricant: K0378.24
Marque: KIPP
Prix: 6.10 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau principal: Acier à forte teneur en carbone
Corde acier: -
Largeur de fente: 24 mm
B=Largeur: 40 mm
B1: 23.6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0378.24
Référence pièce
|
---|
K0378.24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | - | 24 | 40 | 23.6 | 32 | 16 | 40 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrous pour fentes en T, obturateurs (K0378), le numéro d'article est le suivant: K0378.24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0378.24.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Matériau principal
Largeur de fente(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0378.12 |
K0378.14 |
K0378.16 |
K0378.28 |
K0378.36 |
K0378.42 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | Corde acier | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | - | 12 | 18 | 11.5 | 14 | 7 | 18 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | - | 14 | 22 | 13.5 | 16 | 8 | 22 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | - | 16 | 25 | 15.6 | 18 | 9 | 25 | ||
8.19 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | - | 28 | 44 | 27.6 | 36 | 18 | 44 | ||
16.01 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | - | 36 | 54 | 35.5 | 44 | 22 | 54 | ||
44.64 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | - | 42 | 65 | 41.6 | 52 | 26 | 65 |