Référence fabricant: K0546.02
Marque: KIPP
Prix: 4.08 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (valeur configurable): 3.5 N
Diamètre extérieur: 8 Ø
H=Hauteur: 20 mm
H1: 11 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0546.02
Type d'aimant (matériau) | Aimant en alnico | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot profond AlNiCo sans tolérance de montage (K0546), le numéro d'article est le suivant: K0546.02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0546.02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0546.01 |
K0546.03 |
K0546.04 |
K0546.05 |
K0546.06 |
K0546.07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 6 | 20 | 12 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 7 | 10 | 20 | 10 | ||
5.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 13 | 20 | 9 | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 18 | 16 | 20 | 5 | ||
7.99 € | 1 | 4 jours | 42 | 20 | 25 | 6 | ||
13.09 € | 1 | 4 jours | 96 | 25 | 35 | 10 |