Capteur de niveau et de température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT3022
LT3023
LT3024
LT8022
LT8023
LT8024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées et sorties Matériaux Nombre de sorties numériques Signal de sortie Longueur de sonde
(mm)

606.33 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV1Signal de commutation, signal analogique, IO-Link264

642.19 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV1Signal de commutation, signal analogique, IO-Link472

671.54 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV1Signal de commutation, signal analogique, IO-Link728

612.69 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 4Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PP, PA, TPV4Signal de commutation, IO Link264

646.89 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 4Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PP, PA, TPV4Signal de commutation, IO Link472

681.24 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 4Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV4Signal de commutation, IO Link728

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 67 Conception électrique PNP/NPN Consommation de courant(mA) < 50
Classe de protection III Tension de fonctionnement(V) 18-30 DC Raccordement électrique Connecteur : 1 x M12
Température ambiante(°C) 0-60 Protection inversion de polarité Oui Non utilisable pour Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali
Fonction de sortie À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) Température transitoire du milieu(°C) 0 à 90 (< 1h) Pression du réservoir(bar) 0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)
Interface de communication IO-Link Milieu d'application Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux Dimensions(mm) ø 16
Matériaux (parties humides) PP Type de transmission COM2 (38,4 kbauds)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique