Connecteur Y pour système d'eau (ELP 096003P)

Connecteur Y pour système d'eau ELP 096003P

Détails du produit:

Référence fabricant: ELP 096003P

Marque: PREVOST

Prix: 9.27

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Température: -15 - +60 �C

Largeur: 45 mm

Longueur: 155 mm

Débit: - l/min

Pression de fonctionnement max.: 10 bar


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ELP 096003P

Référence pièce
ELP 096003P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température
(�C)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Pression d'utilisation Point fort

9.27 €

1 7 jours -15 - +6045155-1020---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Passage ID(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Y pour système d'eau, le numéro d'article est le suivant: ELP 096003P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ELP 096003P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ELP 096003
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Température
(�C)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Pression d'utilisation Point fort

8.45 €

1 7 jours -15 à +60--24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur)--Corps laiton chromé0 à 10 barLiaison de 3 raccords

Assistance technique