Bouchons anti-poussière (coupleurs) (HBP 061A)

Bouchons anti-poussière (coupleurs) HBP 061A

Détails du produit:

Référence fabricant: HBP 061A

Marque: PREVOST

Prix: 2.58

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Pour l'attelage (série): HCA

Ø nominal: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HBP 061A

Référence pièce
HBP 061A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour l'attelage (série) Ø nominal
(mm)

2.58 €

1 7 jours HCA6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Protection des raccords Matière PVC

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons anti-poussière (coupleurs), le numéro d'article est le suivant: HBP 061A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBP 061A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HBP 061G
HBP 101A
HBP 101G
HBP 131A
HBP 131FP
HBP 131PP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pour l'attelage (série) Ø nominal
(mm)

4.33 €

1 7 jours HCG - HBG6

3.05 €

1 7 jours HCA10

4.33 €

1 7 jours HCG - HBG10

2.35 €

1 7 jours HCA13

6.97 €

1 7 jours HFP13

17.05 €

1 7 jours HPA13

Assistance technique