Référence fabricant: PREOL 066160
Marque: PREVOST
Prix: 3.68 €
Délai de livraison: 7 jours
Filetage mâle: R 1/8
Passage ID: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PREOL 066160
Température(�C) | +15 à +200 | Application | Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire | Pression de fonctionnement max.(bar) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Ø 6 - 9 - 12 mm : Laiton, Ø 16 mm : Inox et Chrome |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur filetage mâle conique, le numéro d'article est le suivant: PREOL 066160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PREOL 066160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage mâle
Passage ID(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PREOL 066161 |
PREOL 096153 |
PREOL 096161 |
PREOL 096162 |
PREOL 126154 |
PREOL 126162 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage mâle | Passage ID (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 6 | ||
3.98 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 9 | ||
4.27 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 9 | ||
4.27 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 9 | ||
11.18 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | 12 | ||
11.93 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 12 |