Référence fabricant: HPA 131221
Marque: PREVOST
Prix: 29.08 €
Délai de livraison: 7 jours
Filetage femelle: M22 x 1,5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HPA 131221
Température(�C) | -25 à +100 | Application | Agricoles | Débit(l/min) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de fonctionnement max.(bar) | 250 | Matière | Corps acier | Technologie | Verrouillage à billes |
Raccordement | Semi-automatique | Ø nominal(mm) | 13 |
Vous vous trouvez sur la page de Coupleurs hydrauliques push-pull, le numéro d'article est le suivant: HPA 131221.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HPA 131221.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage femelle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HPA 131103 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 1 | 7 jours | G 1/2 |