Référence fabricant: EFT 3415
Marque: PREVOST
Prix: 6.87 €
Délai de livraison: 7 jours
Pour ID de tuyau: 15 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EFT 3415
Température(�C) | -15 à +60 | Passage ID(mm) | 9 | Débit(l/min) | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur) |
---|---|---|---|---|---|
Filetage mâle BSPP | G 3/4 | Matière | Corps laiton chromé | Pression d'utilisation | 0 à 10 bar |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs de queue de filetage, le numéro d'article est le suivant: EFT 3415.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EFT 3415.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pour ID de tuyau(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EFT 3413 |
EFT 3419 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pour ID de tuyau (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 7 jours | 13 | ||
8.15 € | 1 | 7 jours | 19 |