Référence fabricant: HFP 061101
Marque: PREVOST
Prix: 56.85 €
Délai de livraison: 7 jours
Filetage femelle BSPP: G 1/4
Débit: 12 l/min
Pression de fonctionnement max.: 300 bar
Ø nominal: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HFP 061101
Température(�C) | -25 à +100 | Application | Industrie | Matière | Corps acier |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Verrouillage à billes | Raccordement | Automatique | Profil | ISO F |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord hydraulique face plane, le numéro d'article est le suivant: HFP 061101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HFP 061101.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage femelle BSPP
Débit(l/min)
Pression de fonctionnement max.(bar)
Ø nominal(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HFP 131102 |
HFP 131103 |
HFP 201103 |
HFP 201104 |
HFP 251104 |
HFP 251105 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage femelle BSPP | Débit (l/min) | Pression de fonctionnement max. (bar) | Ø nominal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.33 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | 23 | 250 | 13 | ||
68.33 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 23 | 250 | 13 | ||
103.33 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 45 | 250 | 20 | ||
103.33 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | 45 | 250 | 20 | ||
200.80 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | 100 | 250 | 25 | ||
200.80 € | 1 | 7 jours | G 1 | 100 | 250 | 25 |