Référence fabricant: HBP 066A
Marque: PREVOST
Prix: 2.77 €
Délai de livraison: 7 jours
Pour adaptateur (série): HCA
Ø nominal: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HBP 066A
Application | Protection des raccords | Matière | PVC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bouchons anti-poussière (adaptateurs), le numéro d'article est le suivant: HBP 066A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBP 066A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pour adaptateur (série)
Ø nominal(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HBP 066G |
HBP 106A |
HBP 106G |
HBP 131VF |
HBP 131VV |
HBP 136A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pour adaptateur (série) | Ø nominal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 1 | 7 jours | HCG - HBG | 6 | ||
3.05 € | 1 | 7 jours | HCA | 10 | ||
4.33 € | 1 | 7 jours | HCG - HBG | 10 | ||
4.23 € | 1 | 7 jours | HFP | 13 | ||
4.23 € | 1 | 7 jours | HVV | 13 | ||
2.35 € | 1 | 7 jours | HCA | 13 |