Face plate de l'adaptateur hydraulique (HFP 066101)

Face plate de l'adaptateur hydraulique HFP 066101

Détails du produit:

Référence fabricant: HFP 066101

Marque: PREVOST

Prix: 34.25

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Filetage femelle BSPP: G 1/4

Débit: 12 l/min

Pression de fonctionnement max.: 300 bar

Ø nominal: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HFP 066101

Référence pièce
HFP 066101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Ø nominal
(mm)

34.25 €

1 7 jours G 1/4123006

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application Industrie Matière Corps acier
Technologie Verrouillage à billes Raccordement Automatique Profil ISO F

Vous vous trouvez sur la page de Face plate de l'adaptateur hydraulique, le numéro d'article est le suivant: HFP 066101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HFP 066101.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HFP 136102
HFP 136103
HFP 206103
HFP 206104
HFP 256104
HFP 256105
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Ø nominal
(mm)

36.88 €

1 7 jours G 3/82325013

36.88 €

1 7 jours G 1/22325013

51.12 €

1 7 jours G 1/24525020

58.35 €

1 7 jours G 3/44525020

110.40 €

1 7 jours G 3/410025025

110.40 €

1 7 jours G 110025025

Assistance technique