Connecteur hydraulique droit (HBB 0101)

Connecteur hydraulique droit HBB 0101

Détails du produit:

Référence fabricant: HBB 0101

Marque: PREVOST

Prix: 14.08

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Pression de fonctionnement max.: 200 bar

Filetage mâle BSPP: G 1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HBB 0101

Référence pièce
HBB 0101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Filetage mâle BSPP

14.08 €

1 7 jours 200G 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -40 à +100 Matière Acier

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur hydraulique droit, le numéro d'article est le suivant: HBB 0101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBB 0101.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HBB 1212
HBB 1234
HBB 1414
HBB 1438
HBB 1814
HBB 1818
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Filetage mâle BSPP

6.62 €

1 7 jours 310G 1/2

11.05 €

1 7 jours 250G 1/2

3.28 €

1 7 jours 420G 1/4

3.67 €

1 7 jours 350G 1/4

4.23 €

1 7 jours 420G 1/8

3.32 €

1 7 jours 440G 1/8

Assistance technique