Coupleurs hydrauliques (HCA 061101)

Coupleurs hydrauliques HCA 061101

Détails du produit:

Référence fabricant: HCA 061101

Marque: PREVOST

Prix: 18.17

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Débit: 12 l/min

Pression de fonctionnement max.: 350 bar

Ø nominal: 6 mm

Filetage femelle: G 1/4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HCA 061101

Référence pièce
HCA 061101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Ø nominal
(mm)
Filetage femelle

18.17 €

1 7 jours 123506G 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application Agricoles Matière Corps acier
Technologie Verrouillage à billes Raccordement Semi-automatique

Vous vous trouvez sur la page de Coupleurs hydrauliques, le numéro d'article est le suivant: HCA 061101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HCA 061101.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HCA 101102
HCA 131103
HCA 131221
HCA 201104
HCA 251105
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Ø nominal
(mm)
Filetage femelle

21.23 €

1 7 jours 2335010G 3/8

21.72 €

1 7 jours 4525013G 1/2

24.43 €

1 7 jours 4525013M22 x 1,5

44.43 €

1 7 jours 10625020G 3/4

75.72 €

1 7 jours 18920025G 1

Assistance technique