Référence fabricant: HCA 066101
Marque: PREVOST
Prix: 7.68 €
Délai de livraison: 7 jours
Débit: 12 l/min
Pression de fonctionnement max.: 350 bar
Ø nominal: 6 mm
Filetage femelle: G 1/4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HCA 066101
Température(�C) | -25 à +100 | Application | Agricoles | Matière | Corps acier |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Verrouillage à billes | Raccordement | Semi-automatique |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs hydrauliques, le numéro d'article est le suivant: HCA 066101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HCA 066101.
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit(l/min)
Pression de fonctionnement max.(bar)
Ø nominal(mm)
Filetage femelle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HCA 106102 |
HCA 136103 |
HCA 136221 |
HCA 206104 |
HCA 256105 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit (l/min) | Pression de fonctionnement max. (bar) | Ø nominal (mm) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | 7 jours | 23 | 350 | 10 | G 3/8 | ||
9.72 € | 1 | 7 jours | 45 | 250 | 13 | G 1/2 | ||
11.07 € | 1 | 7 jours | 45 | 250 | 13 | M22 x 1,5 | ||
19.25 € | 1 | 7 jours | 106 | 250 | 20 | G 3/4 | ||
40.57 € | 1 | 7 jours | 189 | 200 | 25 | G 1 |