Loquets à ressort en acier inoxydable à souder (722.1-20-30-AU-A4)

Loquets à ressort en acier inoxydable à souder 722.1-20-30-AU-A4
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 722.1-20-30-AU-A4

Marque: GANTER

Prix: 55.52

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Diamètre de boulon d: 20

Type: AU. Loquet vissé, amovible

Carré s: 30

l1: 83

sw: 4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

722.1-20-30-AU-A4

Référence pièce
722.1-20-30-AU-A4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de boulon d Type Carré s l1 sw x1 l3 l4 l2 Poids
(g)
Pression de ressort

55.52 €

1 Disponible 12 jours 20AU. Loquet vissé, amovible30834110. 110545520659.030. 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui Matériau A4. Acier de précision inoxydable coulé

Vous vous trouvez sur la page de Loquets à ressort en acier inoxydable à souder, le numéro d'article est le suivant: 722.1-20-30-AU-A4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 722.1-20-30-AU-A4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
722.1-12-20-AU-A4
722.1-14-20-A-A4
722.1-14-20-AU-A4
722.1-16-30-A-A4
722.1-8-20-A-A4
722.1-8-20-AU-A4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de boulon d Type Carré s l1 sw x1 l3 l4 l2 Poids
(g)
Pression de ressort

24.86 €

1 Disponible 12 jours 12AU. Loquet vissé, amovible20542.550. 50353714168.015. 15

27.32 €

1 Disponible 12 jours 14A. Loquet riveté, inamovible20542.550. 50353714150.015. 15

24.86 €

1 Disponible 12 jours 14AU. Loquet vissé, amovible20542.550. 50353714172.015. 15

58.00 €

1 Disponible 12 jours 16A. Loquet riveté, inamovible30834110. 110545520612.030. 30

28.46 €

1 Disponible 12 jours 8A. Loquet riveté, inamovible20542.550. 50353714146.015. 15

25.70 €

1 Disponible 12 jours 8AU. Loquet vissé, amovible20542.550. 50353714161.015. 15

Assistance technique