Ensembles de joints de verrouillage plaques de verrouillage GN (187.6-32-S)

Ensembles de joints de verrouillage plaques de verrouillage GN 187.6-32-S
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 187.6-32-S

Marque: GANTER

Prix: 4.68

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

d2: 9

d3: -

d4: M 6

h1: 19

h2: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

187.6-32-S

Référence pièce
187.6-32-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2 d3 d4 h1 h2 s Type l1 RoHS h3 h5 d1 l2 h4 Poids
(g)

4.68 €

1 Disponible 7 jours 9-M 619-12S. avec vis à tête cylindrique DIN 912-Ja-4.632--14.0

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Ensembles de joints de verrouillage plaques de verrouillage GN, le numéro d'article est le suivant: 187.6-32-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 187.6-32-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
187.6-27-S
187.6-32-E
187.6-32-K
187.6-40-E
187.6-40-K
187.6-40-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
d2 d3 d4 h1 h2 s Type l1 RoHS h3 h5 d1 l2 h4 Poids
(g)

4.16 €

1 Disponible 7 jours 9-M 616-12S. avec vis à tête cylindrique DIN 912-Ja-4.627--12.0

18.72 €

1 Disponible 7 jours 9M 5-1919.312E. avec levier de serrage à came excentrique63Ja1.1-32--71.0

9.96 €

1 Disponible 7 jours 9-M 619-12K. avec levier à main----32453345.0

24.98 €

1 Disponible 7 jours 11M 6-2425.514E. avec levier de serrage à came excentrique82Ja1.3-40--142.0

13.10 €

1 Disponible 7 jours 11-M 824-14K. avec levier à main----406342.596.0

6.02 €

1 Disponible 7 jours 11-M 824-14S. avec vis à tête cylindrique DIN 912-Ja-5.640--27.0

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique