Raccord union de cloison (C00291200)

Raccord union de cloison C00291200

Détails du produit:

Référence fabricant: C00291200

Marque: NORGREN

Prix: 7.20

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur du tube O/D: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C00291200

Référence pièce
C00291200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

7.20 €

1 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Vous vous trouvez sur la page de Raccord union de cloison, le numéro d'article est le suivant: C00291200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C00291200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C00290400
C00290600
C00290800
C00291000
C20290700
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

3.85 €

10 5 jours 4

3.95 €

1 5 jours 6

4.57 €

1 5 jours 8

6.08 €

1 5 jours 10

22.23 €

1 5 jours -

Assistance technique