Extenseur de tige (tige/tube) (C00230406)

Extenseur de tige (tige/tube) C00230406

Détails du produit:

Référence fabricant: C00230406

Marque: NORGREN

Prix: 1.52

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur du tube O/D: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C00230406

Référence pièce
C00230406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

1.52 €

10 5 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Vous vous trouvez sur la page de Extenseur de tige (tige/tube), le numéro d'article est le suivant: C00230406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C00230406.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C00230608
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

2.13 €

10 5 jours 8

Assistance technique