Banjo double - parallèle (C0A700618)

Banjo double - parallèle C0A700618

Détails du produit:

Référence fabricant: C0A700618

Marque: NORGREN

Prix: 4.05

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur du tube O/D: 6 mm

Filetage: G1/8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C0A700618

Référence pièce
C0A700618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

4.05 €

5 5 jours 6G1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Vous vous trouvez sur la page de Banjo double - parallèle, le numéro d'article est le suivant: C0A700618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C0A700618.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C0A700405
C0A700828
C0A701028
C0A701038
C0A701238
C0A701248
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

4.15 €

1 5 jours 4M5

5.27 €

5 5 jours 8G1/4

6.18 €

5 5 jours 10G1/4

9.53 €

5 5 jours 10G3/8

10.53 €

1 5 jours 12G3/8

11.85 €

1 5 jours 12G1/2

Assistance technique