Référence fabricant: 34034626
Marque: NORGREN
Prix: 9.15 €
Délai de livraison: 5 jours
Température de fonctionnement: - °C
Plage de pression de fonctionnement: - Barre
Matériaux: Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant
Plage: Énots 34
Longueur du tube O/D: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
34034626
Référence pièce
|
---|
34034626 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Matériaux | Plage | Longueur du tube O/D (mm) | Corps | Longueur du tube O/D (Pouce) | Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 50 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | - | R3/8 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs mâles droit, le numéro d'article est le suivant: 34034626.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 34034626.
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Longueur du tube O/D(mm)
Corps
Longueur du tube O/D(Pouce)
Matériaux
Plage
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
34034610 |
34034615 |
34034616 |
34034627 |
34034634 |
34034635 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Matériaux | Plage | Longueur du tube O/D (mm) | Corps | Longueur du tube O/D (Pouce) | Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 50 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | 5/1 | R1/8 | ||
6.42 € | 1 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | 3/1 | R1/4 | ||
6.42 € | 1 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | - | R1/4 | ||
18.98 € | 1 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | - | R3/8 | ||
16.65 € | 1 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | 5/1 | R1/2 | ||
17.07 € | 25 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | - | R1/2 |