Tige Y (C00841200)

Tige Y C00841200

Détails du produit:

Référence fabricant: C00841200

Marque: NORGREN

Prix: 6.48

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur du tube O/D: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C00841200

Référence pièce
C00841200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

6.48 €

5 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Vous vous trouvez sur la page de Tige Y, le numéro d'article est le suivant: C00841200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C00841200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C00840600
C00840604
C00840800
C00840806
C00841000
C00841210
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

3.85 €

10 5 jours 6

3.85 €

10 5 jours 4

4.97 €

10 5 jours 8

4.87 €

10 5 jours 6

5.47 €

10 5 jours 10

6.28 €

10 5 jours 10

Assistance technique