Raccords rapides (233310028)

Raccords rapides 233310028

Détails du produit:

Référence fabricant: 233310028

Marque: NORGREN

Prix: 19.50

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Plage: 233

Longueur du tube O/D: - mm

Filetage femelle: -

Couler: 310 l/min

Filetage: G1/4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

233310028

Référence pièce
233310028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage femelle Couler
(l/min)
Filetage

19.50 €

1 5 jours 233--310G1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20 - 100 Plage de pression de fonctionnement(Barre) 0 - 35

Vous vous trouvez sur la page de Raccords rapides, le numéro d'article est le suivant: 233310028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 233310028.

Variantes de ce produit

Référence pièce
233120028
233130400
233130600
233320028
233410028
233420028
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage femelle Couler
(l/min)
Filetage

2.68 €

10 5 jours 233-G1/4560G1/4

1.97 €

10 5 jours 233--560-

1.83 €

10 5 jours 233--560-

11.17 €

1 5 jours 233-G1/4310G1/4

14.73 €

1 5 jours 233--310G1/4

14.73 €

1 5 jours 233-G1/4310G1/4

Assistance technique