Adaptateurs double branche BSPT (C0Q700448)

Adaptateurs double branche BSPT C0Q700448

Détails du produit:

Référence fabricant: C0Q700448

Marque: NORGREN

Prix: 15.45

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur du tube O/D: 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C0Q700448

Référence pièce
C0Q700448
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

15.45 €

1 5 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Pression de fonctionnement max.(Barre) 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage BSPT Série Pneufit C

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs double branche BSPT, le numéro d'article est le suivant: C0Q700448.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C0Q700448.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C0Q700418
C0Q700428
C0Q700618
C0Q700628
C0Q700638
C0Q700648
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

7.73 €

5 5 jours 4

8.17 €

5 5 jours 4

8.17 €

1 5 jours 6

8.62 €

1 5 jours 6

9.80 €

1 5 jours 6

15.82 €

1 5 jours 6

Assistance technique