Adaptateur de té pivotant - conique (C01670418)

Adaptateur de té pivotant - conique C01670418

Détails du produit:

Référence fabricant: C01670418

Marque: NORGREN

Prix: 3.33

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur du tube O/D: 4 mm

Filetage: R1/8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C01670418

Référence pièce
C01670418
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

3.33 €

10 5 jours 4R1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de té pivotant - conique, le numéro d'article est le suivant: C01670418.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C01670418.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C01670428
C01670438
C01670618
C01670628
C01670638
C01670648
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

3.55 €

10 5 jours 4R1/4

3.55 €

10 5 jours 4R3/8

3.55 €

1 5 jours 6R1/8

3.73 €

10 5 jours 6R1/4

4.15 €

10 5 jours 6R3/8

4.45 €

10 5 jours 6R1/2

Assistance technique