Référence fabricant: C00120800
Marque: NORGREN
Prix: 1.32 €
Délai de livraison: 5 jours
Longueur du tube O/D: 8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C00120800
Température de fonctionnement(°C) | 0 - 60 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -0.9 - 10 | Corps | Pointe en plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | ISO RC | Série | Pneufit C |
Vous vous trouvez sur la page de Casquettes (Fiche femelle), le numéro d'article est le suivant: C00120800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C00120800.
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube O/D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C00120400 |
C00120600 |
C00121000 |
C00121200 |
C00121600 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur du tube O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 5 jours | 4 | ||
1.12 € | 10 | 5 jours | 6 | ||
1.52 € | 10 | 5 jours | 10 | ||
1.62 € | 10 | 5 jours | 12 | ||
1.83 € | 10 | 5 jours | 16 |