Raccord à enfoncer (97413833)

Raccord à enfoncer 97413833

Détails du produit:

Référence fabricant: 97413833

Marque: NORGREN

Prix: 45.27

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur du tube O/D: 6 mm

Filetage: M12 x 1.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97413833

Référence pièce
97413833
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

45.27 €

10 5 jours 6M12 x 1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -40 - 100 Plage de pression de fonctionnement(Barre) 0 - 10 Série Fleetfit
Norme DIN 74324

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à enfoncer, le numéro d'article est le suivant: 97413833.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97413833.

Variantes de ce produit

Référence pièce
97413843
97413845
97413848
97413853
97413855
97413858
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

67.57 €

10 5 jours 8M12 x 1.5

72.38 €

10 5 jours 8M16 x 1.5

79.30 €

1 5 jours 8M22 x 1.5

68.57 €

10 5 jours 10M12 x 1.5

65.27 €

10 5 jours 10M16 x 1.5

52.10 €

1 5 jours 10M22 x 1.5

Assistance technique