Référence fabricant: C0H700618
Marque: NORGREN
Prix: 10.35 €
Délai de livraison: 5 jours
Longueur du tube O/D: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C0H700618
Température de fonctionnement(°C) | 0 - 60 | Pression de fonctionnement max.(Barre) | 10 | Corps | Pointe en plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | BSPT | Série | Pneufit C |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs triple branche BSPT, le numéro d'article est le suivant: C0H700618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C0H700618.
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube O/D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C0H700428 |
C0H700438 |
C0H700448 |
C0H700628 |
C0H700638 |
C0H700648 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur du tube O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 5 | 5 jours | 4 | ||
16.10 € | 1 | 5 jours | 4 | ||
20.18 € | 1 | 5 jours | 4 | ||
10.85 € | 1 | 5 jours | 6 | ||
12.82 € | 1 | 5 jours | 6 | ||
20.62 € | 1 | 5 jours | 6 |