Référence fabricant: C00490800
Marque: NORGREN
Prix: 5.78 €
Délai de livraison: 5 jours
Longueur du tube O/D: 8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C00490800
Température de fonctionnement(°C) | 0 - 60 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -0.9 - 10 | Corps | Pointe en plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | ISO RC | Série | Pneufit C |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord union de cloison coudé, le numéro d'article est le suivant: C00490800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C00490800.
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube O/D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C00490400 |
C00490600 |
C00491000 |
C00491200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur du tube O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 10 | 5 jours | 4 | ||
4.77 € | 10 | 5 jours | 6 | ||
8.10 € | 5 | 5 jours | 10 | ||
10.12 € | 1 | 5 jours | 12 |