Adaptateurs en T pivotant (C026C0405)

Adaptateurs en T pivotant C026C0405

Détails du produit:

Référence fabricant: C026C0405

Marque: NORGREN

Prix: 5.47

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Température de fonctionnement: 0 - 60 °C

Plage de pression de fonctionnement: -0.9 - 10 Barre

Longueur du tube O/D: 4 mm

Corps: Pointe en plastique

Type de filetage: ISO RC


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C026C0405

Référence pièce
C026C0405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(Barre)
Longueur du tube O/D
(mm)
Corps Type de filetage Série Filetage

5.47 €

10 5 jours 0 - 60-0.9 - 104Pointe en plastiqueISO RCPneufit CM6

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs en T pivotant, le numéro d'article est le suivant: C026C0405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C026C0405.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C026C0605
C026C0606
M01670618
M02670303
M02670305
M02670406
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(Barre)
Longueur du tube O/D
(mm)
Corps Type de filetage Série Filetage

6.08 €

10 5 jours 0 - 60-0.9 - 106Pointe en plastiqueISO RCPneufit CM6

6.28 €

10 5 jours 0 - 60-0.9 - 106Pointe en plastiqueISO RCPneufit CM5

3.85 €

10 5 jours 0 - 60-0.9 - 106Pointe en plastique-Pneufit MR1/8

4.52 €

10 5 jours 0 - 60-0.9 - 103Pointe en plastique-Pneufit MM3

3.85 €

10 5 jours 0 - 60-0.9 - 103Pointe en plastique-Pneufit MM5

4.05 €

10 5 jours 0 - 60-0.9 - 104Pointe en plastique-Pneufit MM6

Assistance technique