Référence fabricant: 10A510618
Marque: NORGREN
Prix: 5.02 €
Délai de livraison: 5 jours
Longueur du tube O/D: 6 mm
Filetage: G1/8A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10A510618
Température de fonctionnement(°C) | -20 - 80 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -0.9 - 18 | Corps | Nylon rempli de verre |
---|---|---|---|---|---|
Série | Pneufit |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords instantanés Pneufit, le numéro d'article est le suivant: 10A510618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10A510618.
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube O/D(mm)
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
100111000 |
100111200 |
100190605 |
10A510628 |
10A510818 |
10A510828 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur du tube O/D (mm) | Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 10 | 5 jours | - | - | ||
8.83 € | 1 | 5 jours | - | - | ||
1.98 € | 10 | 5 jours | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 6 | G1/4A | ||
5.53 € | 10 | 5 jours | 8 | G1/8A | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 8 | G1/4A |