Référence fabricant: M00200600
Marque: NORGREN
Prix: 2.30 €
Délai de livraison: 5 jours
Température de fonctionnement: 0 - 60 °C
Plage de pression de fonctionnement: -0.9 - 10 Barre
Longueur du tube O/D: 6 mm
Corps: Pointe en plastique
Série: Pneufit M
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M00200600
Référence pièce
|
---|
M00200600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Longueur du tube O/D (mm) | Corps | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 10 | 5 jours | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Pointe en plastique | Pneufit M |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connexion droite, le numéro d'article est le suivant: M00200600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M00200600.
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Longueur du tube O/D(mm)
Corps
Série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M00200300 |
M00200400 |
S00200400 |
S00200600 |
S00200800 |
S00201000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Longueur du tube O/D (mm) | Corps | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 10 | 5 jours | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 3 | Pointe en plastique | Pneufit M | ||
2.30 € | 10 | 5 jours | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Pointe en plastique | Pneufit M | ||
16.37 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 4 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | Pneufit S | ||
16.54 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 6 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | Pneufit S | ||
18.97 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 8 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | Pneufit S | ||
25.79 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 10 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | Pneufit S |