NAAMS NC Blocks - L-Shaped, 3/4 Hole, ANL Series (ANL064)

NAAMS NC Blocks - L-Shaped, 3/4 Hole, ANL Series ANL064
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: ANL064

Marque: FREER

Prix: 55.98

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Material: 4140 Alloy Steel

Coating: Black Oxide

Hole Selection: M10(M10x1.5)

A Dimension: 60

B Dimension: 69


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ANL064

[NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Related Image

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ANL064
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Coating Hole Selection A Dimension B Dimension W Dimension

55.98 €

1 Disponible 12 jours 4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)606925

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape L Shape No. of Holes 4 Holes

Vous vous trouvez sur la page de NAAMS NC Blocks - L-Shaped, 3/4 Hole, ANL Series, le numéro d'article est le suivant: ANL064.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ANL064.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ANL065
ANL104
ANL105
ANL211
ANL212
ANL221
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Material Coating Hole Selection A Dimension B Dimension W Dimension

87.79 €

1 Disponible 12 jours 304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)606925

61.23 €

1 Disponible 12 jours 4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)1006925

87.79 €

1 Disponible 12 jours 304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)1006925

60.46 €

1 Disponible 12 jours 4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)606420

87.79 €

1 Disponible 12 jours 304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)606420

55.98 €

1 Disponible 12 jours 4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)60-20

Assistance technique